Wielen met Wielslot 75 mm
Linea low height
Bestelnummer:
990771415
EAN:
4031582370782
Productnummer:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea low height is een wiel met wielslot, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. H...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Linea low height is een wiel met wielslot, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het product is voorzien van een boutgat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende chemische resistentie en mechanische sterkte biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern, wat zorgt voor een uitstekende grip, slijtagebestendigheid en geluiddemping. Het wiel is daarnaast uitgerust met precisie kogellagers voor een soepele en efficiënte rotatie. De totale hoogte van het product bedraagt 78 millimeter, wat een laag zwaartepunt en compacte afmetingen garandeert. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 180 kilogram dragen en heeft een dynamische belastingscapaciteit van 90 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea low height is ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardentehuizen en medische apparatuur zoals anesthesiewagens, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, douchestoelen, behandelstoelen, echografieapparatuur en beademingsapparatuur, evenals voor C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, computers op wielen en meubels.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
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
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema