Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Linea light is een wiel met wielslot en vormt een compact, nauwkeurig afgestelde rolcomponent voor mobiele toepassingen. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel in het frame of de onderconstructie van het voertuig of meubel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draaiende kraagpen, die een soepele en gecontroleerde zwenking van het wiel mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlakken bestaan uit gespoten polyurethaan, dat zorgt voor goede grip, geluidsreductie en bescherming van de vloer, terwijl het wiellichaam van polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 75,5 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 200 kg en een dynamische belasting van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product wordt toegepast in onder meer anesthesiewagens, nachtkastjes, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, cateringwagens, dialysewagens, medicatiewagens en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
EAN
4031582353389
S4-materiaalnummer
990770570
Kernkenmerken
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
75,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,2 kg
Productnaam
Linea light
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
30 mm
Draaicirkel
162 mm
Offset
23 mm
Zwenk radius
81 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

De Linea light is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in medische en hospitality-omgevingen. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen, draaiend swivelkogellager, wat optimale manoeuvreerbaarheid en stabiliteit biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gespoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en dempingseigenschappen biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 75,5 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 200 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea light is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder anesthesiewagens, nachtkastjes, medische beeldvormingsapparatuur zoals C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg