Wielen met Wielslot 75 mm
Linea light
Bestelnummer:
990770571
EAN:
4031582357684
Productnummer:
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea light is een wiel met wielslot, ontworpen voor gebruik in zowel medische als professionele omgevingen en geschikt voor...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Het Linea light is een wiel met wielslot, ontworpen voor gebruik in zowel medische als professionele omgevingen en geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder anesthesiewagens, nachtkastjes, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, cateringwagens, maaltijdbezorgsystemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, medicatiewagens, verpleegwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, professionele schoonmaakwagens en kantoormeubilair in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging van het wiel geschiedt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee een stabiele en eenvoudige montage in het frame van het meubel of apparaat wordt gewaarborgd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een draaiende kraagpen, die een vrije zwenkbeweging van het wiel mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een soepele en nauwkeurige rotatie. De loopvlakken bestaan uit gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, een lage rolweerstand en een geruisloze werking op diverse ondergronden. Het wiel is voorzien van een wielbody van polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 75,5 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg per wiel. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema