Wielen met Wielslot 50 mm
Lumina
Bestelnummer:
990071687
EAN:
4031582341416
Productnummer:
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Lumina is een wiel met wielslot, ontworpen als meubelwiel voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeu...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Lumina is een wiel met wielslot, ontworpen als meubelwiel voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, waardoor het wiel eenvoudig en zonder zichtbare bevestigingspunten in het meubel kan worden geplaatst. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een draaiende kraagpen, die een vrije draaibeweging van het wiel rond de verticale as mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis, waardoor het wiel vrij kan roteren zonder dat de as wordt belast door het loopvlak. Het loopvlak is identiek aan het wiel en bestaat uit hetzelfde materiaal. Het wielhuis is vervaardigd uit elektrisch geleidend polypropyleen, zodat eventuele statische ladingen worden afgevoerd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 56 mm. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 80 kg en een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken