Wielen met Wielslot 50 mm
Lumina
Bestelnummer:
990071315
EAN:
4031582317558
Productnummer:
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Lumina is een wiel met wielslot en vormt een compact onderdeel voor meubelconstructies zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Lumina is een wiel met wielslot en vormt een compact onderdeel voor meubelconstructies zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel eenvoudig in een overeenkomstig boorgat kan worden geplaatst zonder dat het aan de achterzijde doorkomt. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een kraagpen, draaiend, die zorgt voor een vrije zwenkbeweging van het wiel ten opzichte van de meubelconstructie. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis, waardoor het wiel zonder kogellagers functioneert en een stille, gelijkmatige beweging biedt. De loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel zelf, en de wielbody bestaat eveneens uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 56 mm, wat het geschikt maakt voor toepassing onder lage meubelbodems. De statische belastbaarheid bedraagt 80 kg per wiel, terwijl de dynamische belastbaarheid 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Deze waarden dienen als uitgangspunt voor de dimensionering van het meubel en het aantal te gebruiken wielen per constructie.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken