Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Lumina is een wiel met wielslot dat speciaal is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen met draaiende functionaliteit, die optimale mobiliteit en flexibiliteit biedt. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie en duurzame prestaties. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl het wiellichaam eveneens uit polypropyleen is vervaardigd voor lichtgewicht constructie. De totale hoogte van het product bedraagt 56 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt. Dit wiel kan een statische belasting van 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Lumina is ideaal geschikt voor toepassing op nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317541
S4-materiaalnummer
990071480
Kernkenmerken
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
56 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,07 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
8 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele WielBehuizing gesloten
Materiaal van de behuizing
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
0 mm
Draaicirkel
124 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
62 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
10 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
10 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Verkeersgrijs A (RAL7042)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Montageplaat
P10-40x17 / 8

De Montageplaat is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een kraagpen met U-vormige plaat voor betrouwbare montage. Dit onderdeel heeft afmetingen van 40 mm in lengte en 17 mm in breedte, met een totale hoogte van 8 mm, en weegt slechts 0,04 kg. De montageplaat is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor optimale prestaties in diverse toepassingen.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Montageplaat
P11-40x17 / 8

De Montageplaat is een accessoire met een kraagpen met L-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel beschikt over een plaatlengte van 40 mm en een plaatbreedte van 17 mm, met een totale hoogte van 8 mm. De montageplaat is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een voertuigsnelheid van 3 km/h, wat uitstekende stabiliteit en betrouwbaarheid garandeert voor industriële toepassingen.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Montageplaat
P11-40x25 / 8

De Montageplaat is een accessoire met een kraagpen met L-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Het onderdeel heeft een totale hoogte van 8 mm en beschikt over een montageplateau met afmetingen van 40 mm in de lengte en 25 mm in de breedte. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een rijsnelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken de montageplaat geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij betrouwbare wielbeveiging vereist is.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Montageplaat
P11-40x27 / 8

De Montageplaat is een Accessoire met een Kraagpen met L-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 8 mm en beschikt over een montageplateau met afmetingen van 40 mm in lengte en 27 mm in breedte. De plaat is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een voertuigsnelheid van 3 km/h, wat deze component ideaal maakt voor industriële en commerciële toepassingen waarbij betrouwbare wielbeveiging essentieel is.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
As
S70-10x10 / 8

De As is een accessoire voor wielen dat is ontworpen met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingstype. Dit onderdeel weegt slechts 0,02 kg en heeft een totale hoogte van 6 mm, wat een compact ontwerp garandeert. De as biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen met gematigde belastingen.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accessoire
As
R10-8x28 / 8

De As is een accessoire voor zwenkwielen dat is ontworpen voor optimale prestaties in industriële toepassingen. Dit onderdeel heeft een draadbout als bevestigingstype en weegt slechts 0,02 kg, wat zorgt voor minimale gewichtstoevoeging aan uw zwenkwiel. Met een totale hoogte van 3,5 mm biedt de As een compact ontwerp dat gemakkelijk in bestaande constructies kan worden geïntegreerd. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Deze specificaties maken de As geschikt voor diverse toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
R21-13X26/8

Het stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen dat is vervaardigd uit zink-die-cast materiaal. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 2 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat het uitermate geschikt maakt voor lichte toepassingen. Het stopcontact is ontworpen voor montage met een bout van 13 mm diameter. De statische draagcapaciteit bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 80 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Dit accessoire biedt een betrouwbare verbinding voor zwenkwielinstallaties met optimale prestaties binnen de gespecificeerde belastingsgrenzen.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 50 mm
Lumina
AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

De Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien van een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is samengesteld uit een polypropyleen-lichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. De totale hoogte van het wiel bedraagt 56 mm, wat een compacte integratie in meubelstructuren mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken de Lumina een betrouwbare keuze voor licht tot middelzwaar belaste meubelapplicaties waarbij comfort en duurzaamheid essentieel zijn.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg