Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina is een wiel met wielslot, ontworpen voor diverse meubelapplicaties en voorzien van een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is samengesteld uit een kern van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat uitstekende duurzaamheid en geluiddemping biedt. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, dat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 56 mm, wat een compact ontwerp garandeert dat geschikt is voor verschillende meubeltypen. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit product is ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en stilte essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582335767
S4-materiaalnummer
990073762
Kernkenmerken
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
56 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,07 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele WielBehuizing gesloten
Materiaal van de behuizing
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
0 mm
Draaicirkel
124 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
62 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
10 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
10 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Verkeersgrijs A (RAL7042)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 50 mm
Lumina
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042

Lumina is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgerust met een kraagpen, draaiend swivelgewricht, wat optimale manoeuvreerbaarheid en flexibiliteit biedt bij het verplaatsen van meubels. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele en stille rotatie. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, een duurzaam materiaal dat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor optimaal gewichtsbeheer. De totale hoogte van het wiel bedraagt 56 mm, wat een compacte en elegante integratie in meubelontwerpen mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg