Wielen met Wielslot 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582422962
Productnummer:
2975PJP050P40 TNL
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
Agila twin, een product van het type Wielen met Wielslot, is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens, trolleys voor inflight se...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Agila twin, een product van het type Wielen met Wielslot, is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens, trolleys voor inflight service en winkelinrichting. De fitting is uitgevoerd als Vierkante plaat en zorgt voor een betrouwbare verbinding met het draagframe. De behuizing bestaat uit Staalplaat, medium, en bevat een zwenklager met Twee balraces voor soepele rotatie. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en beschikt over Precisie kogellagers, waardoor wrijving minimaal blijft en de levensduur wordt verlengd. Het loopvlak is vervaardigd uit Thermoplastisch rubber en het wielframe uit Polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 69 mm, wat een compacte inbouw mogelijk maakt. De statische belastbaarheid is 140 kg en de dynamische belastbaarheid is 70 kg bij 3 km/h, waarbij deze waarden bepalend zijn voor de inzetbaarheid onder veeleisende omstandigheden.
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
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken