Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Agila twin is een wiel met wielslot, ontworpen voor een betrouwbare en stabiele inzet in professionele omgevingen. Het product is voorzien van een boutgat als bevestigingsmethode, waarmee het eenvoudig en stevig op het draagframe of de constructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is uitgerust met een zwenklager bestaande uit twee balraces, die een soepele en nauwkeurige draaibeweging waarborgen. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een laag wrijvingsverlies en een lange levensduur. Het loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in polypropyleen, een combinatie die zorgt voor goede roleigenschappen en een beperkte geluidsontwikkeling. De totale hoogte van het product bedraagt 69 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 140 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 70 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2975PJP050P30-11 TNL
EAN
4031582333558
Kernkenmerken
Type
Wielen met Wielslot
Draagvermogen bij 3 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Totale hoogte
69 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,24 kg
Productnaam
Agila twin
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
11 mm
Behuizing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
155 mm
Offset
25 mm
Zwenk radius
77 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 50 mm
Wielen 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 50 mm en de totale hoogte is 69 mm. De dynamische belastbaarheid is 70 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 140 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg