Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stora is een wiel met wielslot, uitgerust met een boutgat als bevestigingstype voor diverse toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De loopring is dubbel geflensd en bestaat uit polyurethaan gespoten materiaal, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 153 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende constructies mogelijk maakt. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 160 kg en een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor intensief gebruik in commerciële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2875QMP125P30-13
EAN
4031582302455
S4-materiaalnummer
990034015
Kernkenmerken
CO2-uitstoot (scope 3)
2.66
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
74 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
153 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,72 kg
Productnaam
Stora
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Speciale functie
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
65 mm
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
102,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
59 Shore D
Materiaal wielkern
Polyurethaan Gespoten
Materiaal loopvlak
Dubbel geflensd met Loopringen
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Unieke vorm
Behuizing met geïntegreerde remschoen
Veilige werking in gangen
Stafunctie of flenswiel voor stabiele stand op rolpaden
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Efficiënte zelfreiniging
Gangwielen met automatisch zelfreinigende loopvlakken