Wielen met Wielslot 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582373073
Productnummer:
5945UAP100P30-8 LH RAL7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea low height wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is verv...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Linea low height wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een compacte oplossing. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, patiëntenliften, douchestoelen, behandelstoelen, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
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
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt