Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea light is een wiel met wielslot, speciaal ontworpen voor professionele toepassingen in medische en hospitality-omgevingen. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend zwenklager, wat optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan, wat uitstekende duurzaamheid en geluidsdemping biedt, terwijl de wielschijf uit polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het product bedraagt 100 mm. Dit wiel is geschikt voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea light is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, nachtkastjes, medische beeldvormingsapparatuur zoals C-armen en CT-scanners, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015
EAN
4031582350562
S4-materiaalnummer
990770455
Kernkenmerken
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
73 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
100 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,44 kg
Productnaam
Linea light
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
11 mm
Behuizing
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
41 mm
Draaicirkel
204 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
102 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
20 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Automatisch vergrendelingssysteem 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

De Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem uitgerust met een blind gat voor B10-fitting, waardoor het naadloos kan worden geïntegreerd in diverse medische en industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen met draaiende functionaliteit, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie en lange levensduur. Het loopvlak is uitgevoerd in gespoten polyurethaan, wat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, terwijl de wielschijf eveneens uit polyamide is vervaardigd voor maximale duurzaamheid. De totale hoogte van het systeem bedraagt 100 mm, wat een compact ontwerp garandeert. Dit systeem is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea safety is ideaal geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, mobilisatie- en speciale behoeftenapparatuur, verpleegwagens, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg