Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl de wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd, wat zorgt voor duurzaamheid en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 305 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 3600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1800 kg bij een snelheid van 6 km/h en 2160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit product is speciaal ontworpen voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en hoge draagcapaciteit essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
S4-materiaalnummer
990830398
Kernkenmerken
Type
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Totale breedte
140 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
2160 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1800 kg
Statisch draagvermogen
3600 kg
Totale hoogte
305 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
16,55 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
15 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
140 mm
Lengte plaat
175 mm
Breedte plaat
140 mm
Behuizing
Kleur
Zink-ijzer (transparant)
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Draaicirkel
390 mm
Offset
65 mm
Zwenk radius
195 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 250 mm
Wielen 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van polyurethaan in gegoten uitvoering, terwijl de wielkern uit gietijzer bestaat, wat zorgt voor duurzaamheid en sterkte onder zware belastingen. De totale hoogte van het product bedraagt 305 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 3600 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 1800 kg bij 6 km/h respectievelijk 2160 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse veeleisende omgevingen. De Kappa load vindt toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en hoge draagcapaciteit essentieel zijn.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 250 mm
Wielen met Richtingsslot 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

De Kappa load is een wiel met richtingsslot, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 250 mm en beschikt over precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van polyurethaan in gegoten uitvoering, terwijl de wielkern uit gietijzer is vervaardigd, wat zorgt voor duurzaamheid en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 305 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische laadcapaciteit van 3600 kg. De dynamische laadcapaciteit bedraagt 1800 kg bij een snelheid van 6 km/h of 2160 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. De Kappa load is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, alsmede zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en hoge laadcapaciteit essentieel zijn.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg