Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is voorzien van een Rollager en is vervaardigd uit Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak is van Polyurethaan, Gegoten, en het wielmateriaal is Gietijzer. Alle onderdelen zijn geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden. De totale hoogte van het product bedraagt 255 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 2800 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 1400 kg bij een snelheid van 6 km/h en 1680 kg bij een snelheid van 4 km/h. Geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, Automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9652FTP200P64 CL97
EAN
4031582314755
S4-materiaalnummer
990829110
Kernkenmerken
Type
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Totale breedte
140 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
1680 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1400 kg
Statisch draagvermogen
2800 kg
Totale hoogte
255 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
14,05 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
15 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
140 mm
Lengte plaat
175 mm
Breedte plaat
140 mm
Behuizing
Kleur
Zink-ijzer (transparant)
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Draaicirkel
370 mm
Offset
65 mm
Zwenk radius
185 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
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
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Kappa load
9650FTP200P64 CL97

De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid biedt, terwijl de wiellichaam van gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en belastingscapaciteit. De totale hoogte van het product bedraagt 255 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 2800 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 1400 kg bij 6 km/h of 1680 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor veeleisende omgevingen. De Kappa load is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
255 mm
1680 kg
200 mm
255 mm
1680 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Kappa load
9651FTP200P64 CL97

Kappa load is een wiel met richtingsslot en vormt een compact en robuust onderdeel voor zware transportsystemen. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage op het chassis. De behuizing bestaat uit gietijzer of uit zwaar gesmeed ijzer en bevat een rollager waarmee het wiel vrij om de verticale as kan draaien en daardoor het richtingsslot mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een soepele en betrouwbare loopwerking. De loopvlak is vervaardigd uit gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in gietijzer. De totale hoogte van het product bedraagt 255 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 2800 kg. Bij een snelheid van 6 km/h is de dynamische belasting 1400 kg, en bij 4 km/h bedraagt deze 1680 kg. Het product is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, de automobielindustrie (OEM), keramiek- en glasfabrieken, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.

200 mm
255 mm
1680 kg
200 mm
255 mm
1680 kg