Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is gemaakt van polyamide, zwaar materiaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is uitgevoerd met glijlager technologie. De totale hoogte bedraagt 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687TOO200P63
EAN
4031582423822
Kernkenmerken
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 4 km/h
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
640 kg
Statisch draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
3,71 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
322 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
161 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Glijlager
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø200

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor wielen en heeft een gewicht van 0,75 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming tegen beschadigingen en slijtage, waardoor de levensduur van uw wielensysteem aanzienlijk wordt verlengd. De voetbescherming is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielconfiguraties, wat het een praktische keuze maakt voor industriële en commerciële toepassingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over een draaikrans met twee balraces in versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianten
Bokwiel 200 mm
Bokwiel 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

Het Zeta bokwiel is een hoogwaardige transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal, dat uitstekende grip en duurzaamheid biedt. Het wiellichaam is gemaakt van aluminium, wat een optimale balans tussen gewicht en sterkte oplevert. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 900 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de gebruikssnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 360 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 450 kg wordt bereikt. Het Zeta bokwiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM-sectoren, productie- en platformwagens, alsmede voor transportapparatuur waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

De Zeta is een wiel met richtingsslot, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse platforms garandeert. De behuizing is uitgevoerd in zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn, afhankelijk van de toepassingsomgeving. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en beschikt over precisie kogellagers voor optimale draaiing en duurzaamheid. De loopband is vervaardigd uit elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal, terwijl het wiellichaam uit aluminium bestaat, wat een uitstekende verhouding tussen gewicht en sterkte biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt de Zeta over een statische draagcapaciteit van 1200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 480 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h en 600 kg bij 4 km/h. Dit product is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en precisie van essentieel belang zijn.

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze robuuste wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een diameter van 200 mm en is voorzien van een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers. De totale hoogte bedraagt 240 mm. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 900 kg en dynamische belastbaarheden van 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg