Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Zeta
EAN:
4031582444605
Productnummer:
4687ITP160P63 super convex R25
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestigi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en bevat een zwenklager met twee balraces, uitgevoerd als versterkt of roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, terwijl het wielhuis is vervaardigd uit aluminium. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1000 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 500 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen zijn onder andere de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen