Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor zwaar industrieel gebruik in toepassingen zoals de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel wordt gevormd door een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en gecontroleerde montage van de wielconstructie. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, waardoor een soepele en nauwkeurige draaibeweging wordt gegarandeerd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die een lage rolweerstand en een lange levensduur bieden. De loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium, wat resulteert in een combinatie van lage massa en hoge mechanische sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm, wat de compacte inbouw in uiteenlopende constructies mogelijk maakt. De statische belastbaarheid van de Zeta bedraagt 800 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 400 kg is bij een snelheid van 4 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687ITP125P63 super convex R25
EAN
4031582444599
Kernkenmerken
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 4 km/h
400 kg
Statisch draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
164 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,12 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
322 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
161 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø125

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,54 kg. Dit onderdeel biedt betrouwbare bescherming en is geschikt voor integratie in castorsystemen waar extra veiligheid en duurzaamheid vereist zijn. Met zijn compacte afmetingen en licht gewicht is deze voetbescherming eenvoudig te installeren en onderhoudt het de efficiëntie van het wielsysteem zonder noemenswaardige belastingverhoging.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 cv

Zeta is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, die zorgt voor een stabiele montage op diverse platforms. De behuizing bestaat uit zeer zwaar staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij uitgevoerd kunnen zijn, wat uitstekende duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rotatie. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een ideale combinatie van sterkte en gewichtsbesparing biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. Wat betreft de lastvermogen beschikt Zeta over een statische draagcapaciteit van 1000 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 400 kg bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de specifieke toepassingsvereisten. Deze specificaties maken Zeta uitermate geschikt voor veeleisende omgevingen waar betrouwbaarheid en prestatie van cruciaal belang zijn.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 cv

Zeta is een wiel met richtingsslot dat is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel bestaat uit een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het frame of chassis van de wagen wordt gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en bevat een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, zodat een soepele en betrouwbare richtingsverandering wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een laag wrijvingsverlies en een lange levensduur. De loopvlak is gegoten van polyurethaan en het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium, wat een gunstige combinatie van gewicht, sterkte en loopcomfort oplevert. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1000 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 400 kg bij een snelheid van 6 km/h en 500 kg bij een snelheid van 4 km/h.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 cv

Het Zeta bokwiel is een hoogwaardige transportoplossing voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een eenvoudige en betrouwbare montage op diverse platforms garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie en uitstekende duurzaamheid onder zware bedrijfsomstandigheden waarborgt. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, dat optimale grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl het wordt ondersteund door precisie kogellagers voor soepele en efficiënte rotatie. De aluminium wiellichaam draagt bij aan een licht gewicht zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 164 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 400 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. Het Zeta bokwiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM-sectoren, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 cv

Het Zeta reverse is een Wielen met veerbelaste Richtingsslot, bedoeld voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar, en bevat een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij uitvoering, waarmee het wiel soepel en nauwkeurig kan richten. Het wiel heeft een diameter van 125 mm, is voorzien van Precisie kogellagers en beschikt over een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten op een wielkern van Aluminium. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 mm. De statische belastingscapaciteit is 1000 kg; bij dynamische belasting bedraagt de capaciteit 400 kg bij een snelheid van 6 km/h en 500 kg bij een snelheid van 4 km/h, geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 cv

De Zeta reverse is een van de Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot, bedoeld voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. De loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Aluminium. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid is 1000 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 400 kg bij een snelheid van 6 km/h en 500 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is daarmee geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg