Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklagers voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal, zwaar wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 245 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 500 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt. Deze robuuste wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9681SEP200P63 CL67
EAN
4031582364682
S4-materiaalnummer
990838220
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
110 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
600 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
500 kg
Statisch draagvermogen
1000 kg
Totale hoogte
245 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
6,79 kg
Productnaam
Kappa
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
320 mm
Offset
59 mm
Zwenk radius
160 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
67 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal, zwaar
Materiaal loopvlak
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Bevestigde montageplaat
Montageplaat bevestigd met moer en bout
Solide constructie
Massieve stalen plaat voor maximale draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Duurzame oppervlakken
Hoogwaardige verzinking voor een lange levensduur onder zware omstandigheden
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde dubbele kogelbanen
Twee geharde dubbele kogelbanen garanderen uitzonderlijke stabiliteit
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Richtingvergrendeling
Directional lock 9651/9681

De Richtingvergrendeling is een accessoire met een gewicht van 0,28 kg, ontworpen voor gebruik met wielen en kasten. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor het vergrendelen van de draairichting, waardoor ongewenste rotatie wordt voorkomen en de stabiliteit van het systeem wordt gewaarborgd. De compacte afmetingen en het lichte gewicht maken het geschikt voor diverse industriële en commerciële toepassingen waar directionale controle essentieel is.

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø200

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor wielen en heeft een gewicht van 0,75 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming tegen beschadigingen en slijtage, waardoor de levensduur van uw wielensysteem aanzienlijk wordt verlengd. De voetbescherming is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielconfiguraties, wat het een praktische keuze maakt voor industriële en commerciële toepassingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Kappa
9680SEP200P63 CL67

Het Kappa wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en bestaat uit een plaatstaal, zwaar wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. De totale hoogte bedraagt 245 mm. Het wiel heeft een statische draagkracht van 1000 kg en dynamische capaciteiten van 600 kg bij 4 km/h en 500 kg bij 6 km/h. Geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

De Kappa is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale zwenkprestaties. Het wiel heeft een plaatstaal zwaar wiellichaam met een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 245 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 500 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1000 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianten
Bokwiel 200 mm
Bokwiel 200 mm
Kappa
9688SEP200P63 CL67

De Kappa is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of gesmeed ijzer in zware uitvoering, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid onder belastende omstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopband bestaat uit elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal, wat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt. Het wiellichaam is gemaakt van zwaar plaatstaal, wat de structurele integriteit en betrouwbaarheid garandeert. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 245 mm. Dit bokwiel is geschikt voor diverse zware toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 500 kg bij 6 km/h of 600 kg bij 4 km/h is, wat flexibiliteit biedt afhankelijk van de bedrijfssnelheid en belastingvereisten.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg