Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta stainless wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklagering voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is opgebouwd uit polyamide, zwaar als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd. De wiellagering bestaat uit een glijlager voor betrouwbare werking. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij een snelheid van 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8671TOO160P63
EAN
4031582313581
S4-materiaalnummer
990830135
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
640 kg
Statisch draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
3,12 kg
Productnaam
Zeta stainless
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
74 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
74 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
96 mm
Draaicirkel
270 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
135 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 160 mm
Wielen 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Het Zeta stainless wiel is ontworpen voor professionele industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgevoerd met een polyamide, zwaar wiellichaam, waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is vervaardigd, en beschikt over een glijlager voor betrouwbare werking. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een statische draagkracht van 1600 kg en een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h respectievelijk 640 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware belastingen in diverse industriële omgevingen.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

De Zeta stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgevoerd in polyamide, zwaar materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf en draait op een glijlager. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Bokwiel 160 mm
Bokwiel 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Het Zeta stainless bokwiel is een robuuste transportwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsbehoeften. Het loopvlak is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, zwaar uitgevoerd, wat een optimale balans biedt tussen slijtvastheid en demping. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware lasten en biedt een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 640 kg bij een rijsnelheid van 6 km/h of 800 kg bij een rijsnelheid van 4 km/h, afhankelijk van de specifieke bedrijfsomstandigheden. Deze specificaties maken het Zeta stainless bokwiel ideaal voor industriële toepassingen waar sterkte, betrouwbaarheid en corrosiebestendigheid van cruciaal belang zijn.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg