Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, gecombineerd met een gespoten elektrisch geleidende polyurethaan loopvlak voor optimale geleiding en grip. De wiellagers zijn uitgevoerd als precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 148 mm. Het dynamische draagvermogen is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 260 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in medische en kantooromgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5941XSP125P50 RAL9002
EAN
4031582352405
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
130 kg
Statisch draagvermogen
260 kg
Totale hoogte
148 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
61,5 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
56 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
51,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
46,5 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
258 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
129 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Linea
5940XSP125P50 RAL9002

De Linea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg, waardoor ze geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Linea
594CXSP125P50 RAL9002 combined Ri-Festst

Linea is een wiel met gecombineerd slot, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele en nauwkeurige bewegingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het loopvlak is gemaakt van elektrisch geleidend polyurethaan dat is gespoten, wat uitstekende slijtvastheid en elektrische veiligheid biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 148 millimeter. Dit wiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 220 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 110 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Linea wordt veel toegepast in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

125 mm
148 mm
110 kg
125 mm
148 mm
110 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Linea
5947XSP125P50 RAL9002

De Linea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele en nauwkeurige bewegingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het loopvlak is gemaakt van elektrisch geleidend polyurethaan dat is gespoten, wat uitstekende grip en duurzaamheid biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 148 millimeter. Dit wiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 260 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 130 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea wordt veel toegepast in ziekenhuizen, verpleeghuizen, anesthesiewagens, dialysewagens, medicatiewagens, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, C-armen, CT-scanners, MRI-apparaten, röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, patiëntenliften, relaxstoelen, verpleegwagens, kantoormeubels en professionele schoonmaakwagens.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg