Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Linea
Bestelnummer:
990771073
EAN:
4031582378498
Productnummer:
594CXSP125P50/180/1D 9002/K3000/K6032
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Linea is een wiel met gecombineerd slot, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het wi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Linea is een wiel met gecombineerd slot, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele en nauwkeurige bewegingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het loopvlak is gemaakt van elektrisch geleidend polyurethaan dat is gespoten, wat uitstekende slijtvastheid en elektrische veiligheid biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 148 millimeter. Dit wiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 220 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 110 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Linea wordt veel toegepast in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema