Wielen met Richtingsslot 125 mm
Agila
Bestelnummer:
990030255
EAN:
4031582301502
Productnummer:
2471UAP125R05-28 M8/19
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila is een wiel met richtingsslot en vormt een compact en betrouwbaar rolelement voor professionele toepassingen. De bevest...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Agila is een wiel met richtingsslot en vormt een compact en betrouwbaar rolelement voor professionele toepassingen. De bevestiging geschiedt via een vaste kraagpen met een ronde uitvoering, waarmee het wiel stabiel en eenvoudig te monteren is. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van twee balraces, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige draaiing van het richtingsslot. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlakken bestaan uit gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede demping, een geringe geluidsontwikkeling en een hoge slijtvastheid, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.