Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Levina is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassingen in de zorg, industrie en retail. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die eenvoudig op het frame of de onderzijde van het apparaat of de wagen gemonteerd kan worden. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de richting vrijwel zonder weerstand kan volgen. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met precisie kogellagers voor een laag rolgeluid en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 141 mm. De statische belastbaarheid is 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Geschikt voor onder meer anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden en dialysewagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5371PJP100P51 7001/6032
EAN
4031582358704
S4-materiaalnummer
990061720
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
59 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
141 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,53 kg
Productnaam
Levina
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
50 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
75 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Behuizing
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
59 mm
Draaicirkel
196 mm
Offset
36 mm
Zwenk radius
98 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)

Universele Design Award

Universele Design Award

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Anti-draai bevestiging
Anti-draai bescherming voor wielen met richtingsvergrendeling
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

De Levina is een wiel met totale vergrendeling en vormt een compact, betrouwbaar wieltoestel voor professionele toepassingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het frame of onderstel van het voertuig of apparaat kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, dat zorgt voor goede grip en een geruisloze, stabiele beweging over diverse ondergronden, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 141 mm. De statische belastingscapaciteit is 200 kg. Bij een rijsnelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastingscapaciteit 100 kg. Het product is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden, dialysewagens, medicatiewagens en beademingsapparatuur.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Levina
5370PJP100P51 7001

Levina is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in medische en commerciële omgevingen, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces voor optimale zwenking en manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers die zorgen voor soepele rotatie en lange levensduur. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat voor gewichtsbesparing en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het product bedraagt 141 mm. Dit wiel is geschikt voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Levina wordt veelvuldig ingezet in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede in medische apparatuur zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, echografieapparatuur en beademingsapparatuur. Daarnaast is het geschikt voor zorgbedden, medicatiewagens, dialysewagens, verpleegwagens, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, computers op wielen, professionele schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting en displays, werkbanken en gereedschapskasten.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg