Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Levina wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 137 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, verpleegwagens, schoonmaakwagens, winkelwagens en medische apparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
S4-materiaalnummer
990038168
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
59 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
137 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,5 kg
Productnaam
Levina
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Behuizing
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
59 mm
Draaicirkel
196 mm
Offset
36 mm
Zwenk radius
98 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)

Universele Design Award

Universele Design Award

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Anti-draai bevestiging
Anti-draai bescherming voor wielen met richtingsvergrendeling
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Levina is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in medische en commerciële omgevingen. Het wiel wordt bevestigd met behulp van een rechthoekige plaat, die een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en beschikt over precisie kogellagers die zorgen voor soepele beweging en lange levensduur. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor gewichtsbesparing en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 137 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 200 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Levina is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, professionele schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

De Levina is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is samengesteld uit een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door een lichaam van polypropyleen. Deze combinatie van materialen garandeert duurzaamheid en slijtvastheid onder intensief gebruik. De totale hoogte van het product bedraagt 137 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Het wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor een breed scala aan medische en commerciële toepassingen. De Levina wordt veelvuldig ingezet in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede in anesthesiewagens, dialysewagens en medicatiewagens. Daarnaast vindt het wiel toepassing in medische beeldvormingsapparatuur zoals C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, evenals in echografie- en beademingsapparatuur. Het product is ook geschikt voor cateringwagens, maaltijdbezorgsystemen, computers op wielen, professionele schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting en displays, werkbanken en gereedschapskasten, wat de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van dit wiel onderstreept.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg