Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 139 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5071PJP100P30-10
EAN
4031582378849
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
66 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
139 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,48 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
59 mm
Draaicirkel
256 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
128 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Galea
5070PJP100P30-10

Het Galea wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 139 mm. Het wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 200 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 139 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Wielslot 100 mm
Wielen met Wielslot 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

De Galea wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 139 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg