Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen lichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 139 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbare mobiliteit en richtingsvergrendeling essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5071PJH100P30-12
EAN
4031582378801
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
66 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
139 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,46 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
12 mm
Behuizing
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
59 mm
Draaicirkel
256 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
128 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Glijlager
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

De Galea is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. Het wiel is voorzien van een boutgat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende sterkte en chemische resistentie biedt. De behuizing is uitgerust met twee balraces in de zwenklager, wat zorgt voor soepele rotatie en langdurige bedrijfszekerheid onder intensief gebruik. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 millimeter en is voorzien van een glijlager voor optimale prestaties. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, een materiaal dat uitstekende grip, slijtvastheid en dempingseigenschappen combineert, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor minimaal gewicht zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 139 millimeter. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware professionele toepassingen met regelmatige verplaatsing.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

De Galea is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een boutgat als bevestigingstype voor diverse toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor optimale stabiliteit en draaiing. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is samengesteld uit een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid garandeert, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is gemaakt voor gewichtsbesparing en corrosiebestendigheid. Het glijlager zorgt voor soepele beweging en verminderde wrijving. De totale hoogte van het product bedraagt 139 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële en medische toepassingen waarbij betrouwbaarheid en veiligheid van cruciaal belang zijn.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Wielslot 100 mm
Wielen met Wielslot 100 mm
Galea
5075PJH100P30-12

De Galea wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklagering voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 139 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg