Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 138 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h snelheid en een statische belasting van 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2471DYK100R05-28
EAN
4031582343793
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
138 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,27 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
45 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
262 mm
Offset
43,5 mm
Zwenk radius
131 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een conisch kogellager en een asgatdiameter van 8 mm, met een naaflengte van 36 mm. De wielbody is gemaakt van plaatstaal voor optimale duurzaamheid en stabiliteit. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor wielen met een vierkante bus-aansluiting. Dit onderdeel heeft een diameter van 28 mm en is geschikt voor gebruik bij standaardwielconfiguraties. Met een gewicht van slechts 0,05 kg biedt de Bus een lichte oplossing voor wielassemblages, waarbij de compacte afmetingen en het minimale gewicht zorgen voor efficiënte integratie in diverse wielstelsels. De vierkante busuitvoering garandeert een betrouwbare en stabiele verbinding met het wiel, wat essentieel is voor optimale prestaties en duurzaamheid in industriële toepassingen.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een vierkante bus met een diameter van 28 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg en is daarom uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De vierkante uitvoering van de bus zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding met het zwenkwiel-systeem. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt deze bus een optimale oplossing voor constructies waar gewichtsreductie en ruimtebesparende montage van belang zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Agila
2470DYK100R05-28

Het Agila wiel is een hoogwaardig product uit de categorie wielen, uitgerust met een vaste kraagpen met ronde vorm voor stabiele bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een plaatstalen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber in zwarte uitvoering dat elektrisch geleidend is, ondersteund door een conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt, waardoor het ideaal is voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Agila
2477DYK100R05-28

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg