Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem dat speciaal is ontworpen voor mobiele meubeltoepassing. Het wiel wordt bevestigd met behulp van een kraagpen met gripring en kraag, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een draaiende kraagpen als zwenklagering, wat optimale mobiliteit en manoeuvreerbaarheid mogelijk maakt. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber met elektrische geleiding, terwijl het wiellichaam uit elektrisch geleidend polyamide bestaat, wat statische opladingen effectief afvoert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 77 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 100 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 50 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Stylea is ideaal geschikt voor diverse meubelapplicaties, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar veilige mobiliteit en betrouwbare remfunctionaliteit essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
S4-materiaalnummer
990078129
Kernkenmerken
Type
Wielen met Lastafhankelijke rem
Totale breedte
54 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
77 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,13 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN 12529 – Wielen voor bureaustoelen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
20 mm
Draaicirkel
124 mm
Offset
30 mm
Zwenk radius
62 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 75 mm
Wielen 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

Het Stylea wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 81 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg