Wielen met Lastafhankelijke rem 65 mm
Stylea
Bestelnummer:
990079444
EAN:
4031582343588
Productnummer:
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem dat speciaal is ontworpen voor mobiele meubeltoepassing. Het product is voorzien van...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem dat speciaal is ontworpen voor mobiele meubeltoepassing. Het product is voorzien van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing bestaat uit polyamide en is uitgerust met een draaiende kraagpen als zwenklagering, wat zorgt voor optimale mobiliteit en manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een diameter van 65 millimeter en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis als lagertype. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en beide zijn vervaardigd uit polyamide met elektrisch geleidende eigenschappen, wat statische opladingen effectief voorkomt. De totale hoogte van het product bedraagt 68 millimeter. De statische lastvermogen is 100 kilogram, terwijl het dynamische lastvermogen 50 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Stylea is bijzonder geschikt voor diverse toepassingen, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar veilige en betrouwbare mobiliteit essentieel is.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken