Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem en wordt toegepast in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging bestaat uit een kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel in het meubel of de stoel wordt gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat een kraagpen, draaiend, die een vrije draaibeweging van het wiel om de verticale as mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor een soepele loop en een constante afstand tussen de bewegende delen. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in polyamide, elektrisch geleidend. Het totale hoogte-afmeting van het product bedraagt 68 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg per wiel. Bij een snelheid van 3 km/h is de dynamische belastbaarheid 50 kg per wiel.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582341140
S4-materiaalnummer
990078572
Kernkenmerken
Type
Wielen met Lastafhankelijke rem
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
68 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,12 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN 12529 – Wielen voor bureaustoelen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
23 mm
Draaicirkel
106 mm
Offset
25 mm
Zwenk radius
53 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
65 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 65 mm
Stylea
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 65 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie en duurzame prestaties. Het wiellichaam is gemaakt van elektrisch geleidend polyamide, terwijl het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber met elektrisch geleidende eigenschappen, wat statische opladingen effectief afvoert en geschikt maakt voor gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 68 mm, wat een compacte integratie in meubelconstructies mogelijk maakt. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 100 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbaarheid en veiligheid essentieel zijn.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg