Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Anika is een product van het type Wielen met Lastafhankelijke rem, bedoeld voor toepassing in Bureaustoelen. De fitting is uitgevoerd als Blind gat voor B10-fitting, waarmee het product op een B10-aansluiting kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit Polyamide en is voorzien van een Kraagpen, draaiend, die de zwenkbeweging van het wiel mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is uitgerust met een Glijlager met Afstandsbuis. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wielgedeelte is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 67 mm. Gegevens over de belastingscapaciteit ontbreken in de aangeleverde productgegevens, dus de maximale lastwaarde dient bij de fabrikant te worden opgevraagd voordat het product wordt gespecificeerd.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5923UAI065L51-10 Dom18
EAN
4031582437782
Kernkenmerken
Type
Wielen met Lastafhankelijke rem
Totale breedte
39,5 mm
Totale hoogte
67 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,08 kg
Productnaam
Anika
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
18 mm
Draaicirkel
110 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
55,4 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
11 mm
Diameter
65 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis

Interzum Award

Interzum Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect