Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina
Bestelnummer:
990071596
EAN:
4031582341843
Productnummer:
AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, ontworpen voor een gecontroleerde en stabiele beweging van meubels en apparatuur. D...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, ontworpen voor een gecontroleerde en stabiele beweging van meubels en apparatuur. De bevestiging van het wiel wordt gerealiseerd met een kraagpen met gripring, met kraag, die zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding met het frame of de onderzijde van het meubelstuk. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en bevat een draaiend kraagpenlager, waardoor het wiel vrij om zijn verticale as kan draaien en flexibel kan worden gestuurd. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, dat een soepele rotatie en een lange levensduur waarborgt. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen, elektrisch geleidend, waardoor het wiel geschikt is voor toepassingen waarbij statische ontlading moet worden beperkt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 54 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken