Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien is van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgerust met een draaiende kraagpen als zwenklager, wat optimale mobiliteit en stabiliteit garandeert. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat duurzaamheid en goede grip op verschillende ondergronden biedt, terwijl de wiellichaam eveneens uit polypropyleen is vervaardigd voor gewichtsbesparing en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 54 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De statische lastvermogen bedraagt 80 kg, terwijl het dynamische lastvermogen 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor veilige en betrouwbare prestaties onder normale gebruiksomstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317527
S4-materiaalnummer
990071611
Kernkenmerken
Type
Wielen met Lastafhankelijke rem
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
54 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,1 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN 12529 – Wielen voor bureaustoelen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Boutgat diameter
1 mm
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele WielBehuizing gesloten
Materiaal van de behuizing
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
0 mm
Draaicirkel
104 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
52 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Verkeersgrijs A (RAL7042)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 50 mm
Lumina
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Het Lumina-wiel is een hoogwaardig transportwiel dat speciaal is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het wiel wordt bevestigd met behulp van een kraagpen met gripring en kraag, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een draaiende kraagpen als zwenklagering, wat optimale manoeuvreerbaarheid en flexibiliteit bij gebruik mogelijk maakt. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 millimeter en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam eveneens uit polypropyleen is vervaardigd voor een licht gewicht en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 54 millimeter, wat een compacte bouwvorm garandeert. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 80 kilogram en dynamische belastingen tot 40 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Het Lumina-wiel is ideaal voor toepassing op nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg