Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina
Bestelnummer:
990071098
EAN:
4031582317343
Productnummer:
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien is van een kraagpen met g...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien is van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgerust met een draaiende kraagpen als zwenklagering, wat optimale mobiliteit en stabiliteit garandeert. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat voor gewichtsbesparing en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische lastvermogen van 80 kg en een dynamische lastvermogen van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De combinatie van materialen en het lastafhankelijke remsysteem zorgen voor veilige en betrouwbare prestaties in diverse meubelomgevingen.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken