Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Lumina is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubelapplicaties, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. Het wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingstype, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende chemische resistentie en lage onderhoudskosten biedt. Het draaiende kraagpen-swivelgewricht in de behuizing zorgt voor optimale mobiliteit en flexibiliteit bij gebruik. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele rotatie en langdurige prestaties. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, een materiaal dat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt op verschillende ondergronden. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm, wat een compacte en elegante integratie in meubelontwerpen mogelijk maakt. De wielen hebben een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat ze geschikt maakt voor licht tot middelzwaar gebruik in residentiële en commerciële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042
EAN
4031582317145
S4-materiaalnummer
990071146
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
54 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
61 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,1 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN 12529 – Wielen voor bureaustoelen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Materiaal van de behuizing
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
38 mm
Draaicirkel
104 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
52 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Verkeersgrijs A (RAL7042)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042

Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, ontworpen voor een zachte en stabiele verplaatsing van meubels. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel eenvoudig en stevig in de meubelconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een draaiende kraagpen, zodat het wiel vrij kan roteren en eenvoudig van richting kan veranderen. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber dat zorgt voor een goede grip en een lage geluidsontwikkeling op diverse ondergronden. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, dat een soepele en betrouwbare draaibeweging waarborgt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm, wat het geschikt maakt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De statische belastbaarheid bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg