Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem dat speciaal is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het product is voorzien van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing bestaat uit zink-die-casting en aluminium, materialen die uitstekende duurzaamheid en corrosiebestendigheid bieden. De behuizing is verder uitgerust met een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat volledige rotatie en flexibiliteit tijdens gebruik mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 50 millimeter en is vervaardigd uit polypropyleen, een robuust kunststofmateriaal dat ook voor de loopvlak wordt gebruikt. Dit garandeert uniforme slijtage en optimale prestaties. De totale hoogte van het product bedraagt 59 millimeter. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat voor soepele en stille beweging zorgt. De statische lastvermogen bedraagt 80 kilogram, terwijl het dynamische lastvermogen 40 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur is. Lumina is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar betrouwbaarheid en veiligheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
EAN
4031582311365
S4-materiaalnummer
990074986
Kernkenmerken
Type
Wielen met Lastafhankelijke rem
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
59 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,13 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN 12529 – Wielen voor bureaustoelen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele WielBehuizing gesloten
Materiaal van de behuizing
Zink-die-casting / Aluminium
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
0 mm
Draaicirkel
108 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
54 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Stopcontact
R40-18x18 / 11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en bestaat uit een synthetisch bus vierkant als bevestigingselement. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat een minimale gewichtstoevoeging aan uw wielensysteem betekent. De boutdiameter bedraagt 18 mm voor een veilige montage. Het accessoire biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-14/11

De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel is ontworpen voor gebruik met een boutdiameter van 14 mm en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en is geschikt voor integratie in zwenkwielassemblages waar betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-15/11

Het Stopcontact is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel beschikt over een boutdiameter van 15 mm en is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en biedt een betrouwbare oplossing voor wielmontagesystemen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-16/11

Het Stopcontact is een accessoire voor wielen dat is voorzien van een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel is ontworpen voor gebruik met een boutdiameter van 16 mm en biedt een statische lastvermogen van 80 kg. Bij dynamische belasting kan het accessoire maximaal 40 kg dragen bij een snelheid van 3 km/h. Met een gewicht van 0 kg is dit een licht onderdeel dat ideaal geschikt is voor diverse toepassingen in wielsystemen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-17/11

Het Stopcontact is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel beschikt over een boutdiameter van 17 mm en is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Met een gewicht van 0 kg biedt dit accessoire een lichte oplossing voor wielinstallaties waarbij betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-19/11

De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische ronde bus en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,01 kg en is ontworpen voor bevestiging via een bout met een diameter van 19 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-22/11

De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische ronde bus en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,01 kg en is ontworpen voor bevestiging met een bout van 22 mm diameter. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Dit accessoire biedt een betrouwbare verbinding voor zwenkwielinstallaties en is geschikt voor diverse industriële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-23/11

De Stopcontact is een accessoire voor wielen met een synthetische ronde bus, ontworpen voor optimale prestaties in diverse toepassingen. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 23 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage. Het accessoire kan een statische belasting van maximaal 80 kg dragen en een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid tot 3 km/h. Met een gewicht van slechts 0,01 kg is dit een licht component dat geen significante extra massa toevoegt aan uw wielensysteem.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-16/11

Het Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische bus vierkant uitvoering en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel is ontworpen voor gebruik met een boutdiameter van 16 mm en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en is geschikt voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare verbindingen essentieel zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-17/11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en castoren. Dit onderdeel beschikt over een synthetische bus vierkant als bevestigingstype en is voorzien van een boutdiameter van 17 mm. De totale hoogte bedraagt 36 mm, terwijl het gewicht slechts 0,01 kg is, wat een zeer licht ontwerp garandeert. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, en de dynamische draagcapaciteit is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij aanvullende functionaliteit vereist is.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-21/11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en ondersteunt een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit onderdeel beschikt over een synthetische bus vierkant als bevestigingstype en is voorzien van een boutdiameter van 21 mm. De totale hoogte bedraagt 36 mm, terwijl het gewicht slechts 0,01 kg is, wat een licht en compact accessoire oplevert dat eenvoudig in bestaande wielconstructies kan worden geïntegreerd.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-22/11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen met een synthetisch vierkante bus. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat een minimale gewichtstoevoeging betekent. De montage geschiedt via een bout met een diameter van 22 mm. Het accessoire is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-23/11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen met een synthetisch vierkante bus. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat een minimale gewichtstoevoeging betekent. De boutdiameter bedraagt 23 mm voor een veilige montage. Het accessoire kan een statische belasting van tot 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat uitstekende prestaties garandeert voor diverse toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-26/11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en voorzien van een synthetische bus vierkant als bevestigingstype. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en een gewicht van 0,01 kg, wat het uiterst licht en compact maakt. De boutdiameter bedraagt 26 mm voor een veilige montage. Het accessoire kan een statische belasting van tot 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Het Stopcontact is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel beschikt over een boutdiameter van 18 mm en is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 50 mm
Lumina
6A20POI050B10-11x20

Lumina is een wiel dat is ontworpen voor diverse toepassingen in meubilair. Het wiel is voorzien van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingsmiddel, wat zorgt voor een veilige en stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting of aluminium, materialen die uitstekende sterkte en duurzaamheid bieden. Het draaisysteem maakt gebruik van een kraagpen die draaiend is uitgevoerd, wat optimale mobiliteit en wendbaarheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 millimeter en is gemaakt van polypropyleen, terwijl het loopvlak identiek aan het wiel is uitgevoerd voor uniforme slijtage en prestaties. Het wiel is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 59 millimeter, wat een compact ontwerp mogelijk maakt. Dit wiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en stilte van beweging essentieel zijn.

50 mm
59 mm
50 mm
59 mm