Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Linea
Productnummer:
594CXSC125P50 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea is een wiel met gecombineerd slot, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het systeem is vo...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Linea is een wiel met gecombineerd slot, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het systeem is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingselement, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenkfunctie, wat optimale draaiing en stabiliteit garandeert. Het wiel heeft een diameter van 125 millimeter en beschikt over een loopvlak van elektrisch geleidend polyurethaan dat is gespoten, wat statische elektriciteit voorkomt in gevoelige omgevingen. Het wiellichaam is gemaakt van elektrisch geleidend polyamide en rust op precisie kogellagers van roestvrij staal, wat duurzaamheid en betrouwbaarheid in hygiënische omgevingen waarborgt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 148 millimeter. De statische draagcapaciteit is 220 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 110 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea is geschikt voor diverse toepassingen in ziekenhuizen en zorginstellingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Handbediening
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt