Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 200 mm
Integral
Bestelnummer:
990037272
EAN:
4031582341881
Productnummer:
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, speciaal ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgeving...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Integral is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, speciaal ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards en echografieapparatuur. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als bevestigingssysteem. Opgemerkt dient te worden dat wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenking. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers die zijn afgedicht. Het loopvlak is gemaakt van polyurethaan met een gespoten elektrisch geleidende coating, terwijl het wiellichaam uit elektrisch geleidend polyamide bestaat. De totale hoogte van het product bedraagt 229 millimeter. De statische draagcapaciteit is 450 kilogram. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur en 150 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Deze specificaties maken de Integral uitermate geschikt voor intensieve medische toepassingen in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Handbediening
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Individuele afdekking
Vorm van de behuizingskap kan worden aangepast
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie