Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
Integral assist
Bestelnummer:
900000053
Productnummer:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, speciaal o...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, speciaal ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel beschikt over een diameter van 150 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De behuizing bestaat uit staal en ijzer en is voorzien van een centrale, totale of richtingsslot voor flexibele stuurmogelijkheden. Dit product is ideaal voor diverse toepassingen in ziekenhuizen en verpleeghuizen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur. De robuuste constructie en betrouwbare wielmechaniek maken de Integral assist tot een essentieel onderdeel voor mobiele medische apparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Aandrijving aandrijfeenheid
Motor aandrijfeenheid
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim