Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel beschikt over een diameter van 150 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De wielbasis bestaat uit staal en ijzer voor maximale stabiliteit en belastingscapaciteit. Het wiel is voorzien van een centrale, totale of richtingsslot in de wielbasis, waardoor flexibele manoeuvreerbaarheid en veilige positionering mogelijk zijn. Dit product is specifiek ontwikkeld voor toepassing in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en in verpleeghuizen en bejaardentehuizen, waar betrouwbare mobiliteit en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
S4-materiaalnummer
990067061
Aandrijving aandrijfeenheid
Nominale snelheid
5 km/h
Motor aandrijfeenheid
Rijrichtingen
Vooruit en achteruit
Nominale snelheid
5 km/h
Nominale uitgang
92
Nominale spanning
25
Kernkenmerken
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
110,5 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
183 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
4,68 kg
Toegestane omgevingstemperatuur
Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 40 °C, luchtvochtigheid 20% - 80%
Productnaam
Integral assist
Type bescherming
IPX6 (alleen voor elektronische componenten wanneer geïnstalleerd)
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Compatibel met WeAssist
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Rijden
Materiaal van de behuizing
Elektrisch
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
110,5 mm
Draaicirkel
230 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
115 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
85 Shore A
Materiaal wielkern
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde garenbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
NaafmotorMotor

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim