Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
Integral assist
Bestelnummer:
900000050
EAN:
4031582550405
Productnummer:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, ontworpen ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel beschikt over een diameter van 150 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De wielbasis bestaat uit staal en ijzer voor maximale stabiliteit en belastingscapaciteit. Het systeem is voorzien van een centrale, totale of richtingsslot in de wielbehuizing, wat volledige controle en veiligheid biedt. Dit product is specifiek ontwikkeld voor toepassing in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en in verpleeghuizen en bejaardentehuizen, waar betrouwbare mobiliteit en precisiebesturing essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Aandrijving aandrijfeenheid
Motor aandrijfeenheid
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim