Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
Integral assist
Bestelnummer:
900000350
EAN:
4031582553161
Productnummer:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral assist is een wielsysteem met zwenkwielen voor elektromobiliteit, bedoeld voor medische toepassingen. De kraagpen me...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Integral assist is een wielsysteem met zwenkwielen voor elektromobiliteit, bedoeld voor medische toepassingen. De kraagpen met schakelnok voor profielbalken (korte variant) heeft wielen met een diameter van 150 mm. Het loopvlak is van gegoten polyurethaan en het wielhuis is van staal of ijzer. De wielen zijn leverbaar met centrale, totale of richtingsslot. Toepassingen zijn anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Artikelnummers
Aandrijving aandrijfeenheid
Motor aandrijfeenheid
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim