Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
Integral assist
Bestelnummer:
900000051
EAN:
4031582550412
Productnummer:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met kraagpen en schakelnok voor profielbalken in korte variant, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met kraagpen en schakelnok voor profielbalken in korte variant, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel beschikt over een diameter van 150 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De wielbasis bestaat uit staal en ijzer voor maximale stabiliteit en belastingscapaciteit. Het wiel is voorzien van een centrale, totale of richtingsslot in de wielbuis, waardoor flexibele manoeuvreerbaarheid en veilige positionering mogelijk zijn. Dit product is specifiek ontwikkeld voor toepassing in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en in verpleeghuizen en bejaardentehuizen, waar betrouwbare mobiliteit en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Aandrijving aandrijfeenheid
Motor aandrijfeenheid
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim