Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360066
Productnummer:
5944USC150R36-34XS S30
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, ontworpen voor medische en ziekenhuistoepassingen. De bevest...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, ontworpen voor medische en ziekenhuistoepassingen. De bevestiging bestaat uit een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant, die dient voor een veilige montage in het frame van het apparaat. Let op: wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing, die het zwenklager omsluit, is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers voor een soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal. De loopvlakken bestaan uit gespoten polyurethaan dat elektrisch geleidend is, en het wiellichaam is eveneens vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 300 kg. De dynamische belasting bedraagt 150 kg per wiel bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Handbediening
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect