Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
Linea clinic
Bestelnummer:
990037767
EAN:
4031582360141
Productnummer:
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea clinic is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot, bedoeld voor medische en zorgtoepassingen...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Linea clinic is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot, bedoeld voor medische en zorgtoepassingen. De fitting is uitgevoerd als Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant, en wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit Polyamide en is voorzien van Precisie kogellagers voor het zwenkende draaipunt. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers Roestvrij, terwijl het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend; het wiellichaam is eveneens van Polyamide. Het wiel is geschikt voor onder meer ziekenhuisbedden, brancards, dialysewagens en beademingsapparatuur. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De statische belastbaarheid is 450 kg, en de dynamische belasting bedraagt 150 kg bij 4 km/h en 150 kg bij 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Handbediening
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect