Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, ontworpen voor professionele medische toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen. Het wiel is geschikt voor gebruik op anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur. De fitting bestaat uit een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een geïntegreerde kabelafbuiger gemaakt van polyethyleen, met precisie kogellagers voor de zwenking. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, gecombineerd met een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide-body. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 millimeter. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kilogram. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur en 150 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat optimale prestaties garandeert in medische omgevingen met intensief gebruik.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5944UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382860
Kernkenmerken
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,16 kg
Productnaam
Linea clinic
Standaard
vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
50 mm
Behuizing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Tip
Behuizing met geïntegreerde Kabel afbuiger gemaakt van Polyethyleen.
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Draaicirkel
254 mm
Offset
47,5 mm
Zwenk radius
122,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers Roestvrij
Handbediening
Tip
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 CC R9002

De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor professionele medische toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingssysteem, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een geïntegreerde kabelafbuiger gemaakt van polyethyleen, terwijl het zwenklager bestaat uit precisie kogellagers voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in medische omgevingen. Het loopvlak is gemaakt van gespoten polyurethaan, wat duurzaamheid en geluiddemping garandeert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 300 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 150 kilogram bedraagt bij een snelheid van 4 kilometer per uur, en 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. Dit wiel is geschikt voor diverse medische apparatuur en vervoermiddelen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg