Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila care is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, bekleed met gespoten elektrisch geleidend polyurethaan loopvlak en uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Het product is specifiek ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen waar betrouwbaarheid en elektrische geleiding essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
EAN
4031582358179
S4-materiaalnummer
990061545
Kernkenmerken
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
188 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,12 kg
Productnaam
Agila care
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Hoeveelheid bevestigingsgaten
4
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
51 mm
Schroefdraad positie
7 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
60 mm
Draaicirkel
240 mm
Offset
45 mm
Zwenk radius
120 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
91 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

De Adapter is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing voor verschillende montagetoepassing. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,1 kg en is daarmee uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De Adapter zorgt voor een naadloze integratie met bestaande zwenkwielsystemen en voldoet aan de technische vereisten voor professionele industriële omgevingen. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt dit accessoire optimale flexibiliteit bij installatie en onderhoud van zwenkwielsystemen.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielsystemen en kastvoeringen. Dit onderdeel weegt 0,12 kg en biedt een lichte maar robuuste constructie voor efficiënte bedieningsoperaties. De hendel is geschikt voor integratie in bestaande kastorsystemen en faciliteert naadloze schakelfuncties. Met zijn compacte afmetingen en minimale gewicht draagt dit accessoire bij aan optimale mobiliteit zonder de totale belasting van het systeem significant te verhogen. De Omschakelhendel is ideaal voor toepassingen waarbij frequente positiewisselingen of bedieningsacties vereist zijn.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,06 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waarbij schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsprocessen. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire bij aan het behoud van de totale systeembalans en is het ideaal voor toepassingen waar gewichtsoptimalisatie van belang is.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,09 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waar schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsfuncties. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire niet significant bij aan de totale massa van het systeem, wat het ideaal maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is.

Accessoire
Lagerbus
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

De Lagerbus is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt essentiële functionaliteit voor optimale prestaties van het wielensysteem. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg, wat het uitermate geschikt maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is zonder concessies te doen aan de structurele integriteit. De Lagerbus fungeert als kritieke component die zorgt voor nauwkeurige uitlijning en ondersteuning van de lagerstructuur, waardoor wrijving wordt geminimaliseerd en de levensduur van het zwielwiel aanzienlijk wordt verlengd. Dit accessoire is ideaal voor industriële en commerciële omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn.

Accessoire
Profielstang
Profilstahl 6kt-11x1000

De Profielstang is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en vaste wielen. Dit onderdeel biedt een betrouwbare verbinding en zorgt voor optimale stabiliteit bij montage. De profielstang is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal dat duurzaamheid en lange levensduur garandeert. Het accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielbevestigingssystemen. Door de robuuste constructie is het geschikt voor zware industriële toepassingen en zorgt het voor nauwkeurige uitlijning van wielen. De Profielstang ondersteunt efficiënte werking van het wielensysteem en vermindert slijtage.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Agila care
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

De Agila care is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, met een gespoten elektrisch geleidende polyurethaan loopvlak voor optimale geleiding en grip. De wielophanging is uitgerust met precisie kogellagers voor duurzame prestaties. De totale hoogte bedraagt 188 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg