Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301618
Productnummer:
2474PJO150R36-32S30 4xM6
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
De Agila care is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of richtingsslot, bedoeld voor gebruik in zorgbedden, ziekenh...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Agila care is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of richtingsslot, bedoeld voor gebruik in zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging gebeurt met een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, uitgevoerd in de korte variant. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en gecontroleerd om zijn as draait. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgevoerd met een glijlager, wat zorgt voor een betrouwbare en stille werking. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 188 mm en maakt het geschikt voor inbouw in de voorziene zorgconstructies. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze waarden zijn bepalend voor de veilige inzet van het product in de genoemde zorgomgevingen.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers