Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301601
Productnummer:
2474PJO150R26-28S45 4xM8
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
De Agila care is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot, speciaal ontworpen voor toepassing in zorgb...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Agila care is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot, speciaal ontworpen voor toepassing in zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging geschiedt via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel aan de constructie wordt gekoppeld. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, medium, en is voorzien van Twee balraces die zorgen voor een soepele en nauwkeurige zwenking van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en beschikt over een loopvlak van Thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en een zachte rijeigenschap. Het wielframe is vervaardigd uit Polypropyleen en het wiel is voorzien van een Glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 188 mm. Het product heeft een statische belastbaarheid van 200 kg. Bij een dynamische belasting van 100 kg, bij een snelheid van 3 km/h, blijft het wiel betrouwbaar functioneren.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers