Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 125 mm
Linea clinic
Bestelnummer:
990039041
EAN:
4031582360103
Productnummer:
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. H...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingssysteem; volgens de fabrikant moeten wasbare bedden door de beddenproducent in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenkfunctie, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers in roestvrij staal voor optimale duurzaamheid. De loopvlak bestaat uit polyurethaan met een gespoten elektrisch geleidende coating, wat statische opbouw voorkomt en geschikt is voor gevoelige medische apparatuur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 130 millimeter. De statische draagcapaciteit is 450 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 150 kilogram bedraagt bij een snelheid van 4 kilometer per uur, en 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen in ziekenhuizen en verpleeghuizen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Handbediening
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect